S46998-A2-A118
UCNCP Closures 9-28 MAX, with mechanical sealing
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitter support | Yes |
| Bulletproof housing | No |
| Central member fixing for main cable | Yes |
| Closure Shape | Dome |
| Colored trays | On demand |
| Crimp splice count per tray | 12 |
| Crimp splice protector support | Yes |
| Customer logo on housing | On demand |
| Distribution cable port count | 6 |
| Distribution cable range | 12 mm a 25 mm |
| Extra buffer storage system | On demand |
| Grounding system | Inch |
| Heat shrink splice count per SC tray | 6 |
| Heat shrink splice count per SE tray | 12 |
| Heat shrink splice protector support | Yes |
| Número de puerta circular del cable principal | 2 |
| Cantidad de puertos oval para cabo principal | 0 |
| Número máximo de bandejas | 120 SC / 60 SE |
| Capacidad máxima de la fibra de empalme | 720 termorretráctil / 1440 crimpaje |
| Número máximo de bandejas (SC) | 120 |
| Número máximo de bandejas (SE) | 60 |
| Número de puertos para cable distribución/drop | 2 (1 entrada y 1 salida) 6 cortes |
| Número de bandejas de empalme | 60 |
| Tipo de sellado | Mecánico |
| Tamaño por capacidad de empalme de fibra | 720 |
| Tipo de bandeja de empalme | SC/SE |
| Número de empalme SplicePak por bandeja | 0 |
| Soporte del protector de empalme SplicePak | No |
| Módulo divisor | De 1x2 a 1x32 |
| Cables soportados | Standard cable, SST Drop Cable, Minicable |
| Sistema | MÁX. |
| Bandejas preinstaladas | Bajo demanda |
| Bandeja del sensor de agua | Bajo demanda |
| Ambiente de trabajo | Manhole/subterráneo |
Informaciones del pedido
| Shipping Width | 710 mm |
| Shipping Depth | 285 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |