

UR2-JAR
Presslok™ Splice Connectors UR2, Jar
Especificaciones generales
Número del producto | UR2-JAR |
Produkttyp | Kupfer-Spleißstecker |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Aufbau | Gelgefüllt |
Verbindungsanzahl | Zwei oder drei |
Steckertyp | Direkte Spleißung im Stecker |
Leiter | AWG 26 - 19 |
Leiterbereich | 0,4 mm a 0,9 mm |
Abmessungen
Gewicht | 0,07 kg |
Bestellinformationen
Verpackung | Dose |
Stück pro Liefereinheit | 5000/1 |
Schnelle Installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults