UniCam® Stecker
Corning® UniCam®-Steckverbinder bieten eine hohe optische Leistung in einer schnellen, einfachen Lösung für die Feldkonfektionierung – ideal für Fiber-to-the-Workstation-Installationen, bei denen es auf Zeit ankommt. Dank präziser mechanischer Spleißtechnologie ermöglicht UniCam eine schnelle und kostengünstige Glasfaserinstallation. Mit dem High-Performance-Toolkit lassen sich LC-, SC- oder ST®-Steckverbinder in nur 50 Sekunden bis einer Minute installieren.
Das leichte Werkzeug und der Präzisionsspalter reduzieren menschliche Fehler und gewährleisten konsistente Anschlüsse. Das Doppelklemmen-Design des Spalters und die Go/No-Go-Rückmeldung des Werkzeugs bestätigen die korrekte Verbindung der Glasfasern. Die Installation ist einfach: abisolieren, reinigen, spalten, einrasten und crimpen. Corning garantiert die Leistung – wenn ein Stecker die Spezifikationen nicht erfüllt, wird er ersetzt.
UniCam-Steckverbinder eignen sich für alle vor Ort installierbaren Glasfaseranforderungen und senken die Gesamtkosten. Jeder Steckverbinder fungiert wie ein Mini-Pigtail mit einem werkseitig installierten Glasfaserstutzen, der über eine patentierte Spleißtechnologie ausgerichtet wird. Es ist kein Epoxidharz und kein Polieren erforderlich.
Für zusätzliche Sicherheit bietet Corning verschlüsselte LC-Steckverbinder für bis zu acht getrennte Netzwerke an. Farbcodierte Schlüssel verhindern unbefugten Zugriff und vereinfachen die Identifizierung. Verschlüsselte Steckverbinder auf beiden Seiten des Patchfelds gewährleisten abgestimmte Zugriffsrechte – Funktionen, die mit Standard-LC-Komponenten nicht realisierbar sind.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 95-000-40 | UniCam® Stecker, Standard-Performance, SC, 62,5 µm multimode (OM1) | |
| 95-000-40-Z | UniCam® Stecker, Standard-Performance, SC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1) | |
| 95-000-41 | UniCam® Stecker, High-Performance, SC, 62,5 µm multimode (OM1) | |
| 95-000-41-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, SC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1) | |
| 95-000-50 | UniCam® Stecker, Standard-Performance, ST® compatibel , 62,5 µm multimode (OM1) | |
| 95-000-50-Z | UniCam® Stecker, Standard-Performance, ST® compatibel , Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1) | |
| 95-000-51 | UniCam® Stecker, High-Performance, ST® compatibel , 62,5 µm multimode (OM1) | |
| 95-000-51-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, ST® compatibel , Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1) | |
| 95-000-99 | UniCam® Stecker, High-Performance, LC, 62,5 µm multimode (OM1) | |
| 95-000-99-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1) | |
| 95-000-KB | UniCam® Stecker, Codierter LC, 62,5 µm multimode (OM1), schwarz | |
| 95-000-KB-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), schwarz | |
| 95-000-KE | UniCam® Stecker, Codierter LC, 62,5 µm multimode (OM1), orange | |
| 95-000-KE-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), orange | |
| 95-000-KG | Unicam Connectors, LC, Keyed, 62.5 µm Multimode (OM1), Green | |
| 95-000-KG-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), grün | |
| 95-000-KN | UniCam® Stecker, Codierter LC, 62,5 µm multimode (OM1), blau | |
| 95-000-KN-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), blau | |
| 95-000-KR | UniCam® Stecker, Codierter LC, 62,5 µm multimode (OM1), rot | |
| 95-000-KR-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), rot | |
| 95-000-KS | UniCam® Stecker, Codierter LC, 62.5 µm multimode (OM1), grau | |
| 95-000-KS-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), grau | |
| 95-000-KV | UniCam® Stecker, Codierter LC, 62.5 µm multimode (OM1), violett | |
| 95-000-KV-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), violett | |
| 95-000-KY | UniCam® Stecker, Codierter LC, 62.5 µm multimode (OM1), gelb | |
| 95-000-KY-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), gelb | |
| 95-050-40 | UniCam® Stecker, Standard-Performance, SC, 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-050-40-Z | UniCam® Stecker, Standard-Performance, SC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-050-41 | UniCam® Stecker, High-Performance, SC, 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-050-41-X | UniCam® Stecker, High-Performance, SC, 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible) | |
| 95-050-41-X-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, SC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3) | |
| 95-050-41-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, SC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-050-50 | UniCam® Stecker, Standard-Performance, ST® compatibel , 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-050-50-Z | UniCam® Stecker, Standard-Performance, ST® compatibel , Großpackung, 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-050-51 | UniCam® Stecker, High-Performance, ST® kompatibel, 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-050-51-X | UniCam® Stecker, High-Performance, ST® compatibel , 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible) | |
| 95-050-51-X-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, ST® compatibel , Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible) | |
| 95-050-51-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, ST® compatibel , Großpackung, 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-050-90 | UniCam® Stecker, High-Performance, LC, 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-050-99 | UniCam® Stecker, High-Performance, LC, 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-050-99-X | UniCam® Stecker, High-Performance, LC, 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible) | |
| 95-050-99-X-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible) | |
| 95-050-99-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-050-KB | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), schwarz | |
| 95-050-KB-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), schwarz | |
| 95-050-KE | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), orange | |
| 95-050-KE-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), orange | |
| 95-050-KG | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), grün | |
| 95-050-KG-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), grün | |
| 95-050-KN | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), blau | |
| 95-050-KN-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), blau | |
| 95-050-KR | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), rot | |
| 95-050-KR-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), rot | |
| 95-050-KS | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), grau | |
| 95-050-KS-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), grau | |
| 95-050-KV | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), violett | |
| 95-050-KV-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), violett | |
| 95-050-KY | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), gelb | |
| 95-050-KY-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), gelb | |
| 95-05X-KB | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), schwarz | |
| 95-05X-KB-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), schwarz | |
| 95-05X-KE | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), orange | |
| 95-05X-KE-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), orange | |
| 95-05X-KG | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), grün | |
| 95-05X-KG-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), grün | |
| 95-05X-KN | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), blau | |
| 95-05X-KN-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), blau | |
| 95-05X-KR | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), rot | |
| 95-05X-KR-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), rot | |
| 95-05X-KS | Unicam Connectors, LC, Keyed, 50 um Multimode (OM3 OM4), Slate | |
| 95-05X-KS-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), grau | |
| 95-05X-KV | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), violett | |
| 95-05X-KV-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), violett | |
| 95-05X-KY | UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), gelb | |
| 95-05X-KY-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), gelb | |
| 95-200-41 | UniCam® Stecker, High-Performance, SC, single-mode (OS2) | |
| 95-200-41-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, SC, Großpackung, single-mode (OS2) | |
| 95-200-44 | UniCam® Stecker, High-Performance, SC APC, single-mode (OS2) | |
| 95-200-44-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, SC APC, single-mode (OS2) | |
| 95-200-51 | UniCam® Stecker, High-Performance, ST® kompatibel, single-mode (OS2) | |
| 95-200-51-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, ST® compatibel , Großpackung, single-mode (OS2) | |
| 95-200-94 | UniCam® Stecker, LC APC, Single-mode (OS2) |
|
| 95-200-94-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, LC APC, Großpackung, single-mode (OS2) | |
| 95-200-99 | UniCam® Stecker, High-Performance, LC, single-mode (OS2) | |
| 95-200-99-Z | UniCam® Stecker, High-Performance, LC, Großpackung, single-mode (OS2) | |
| 95-200-KB | UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), schwarz | |
| 95-200-KB-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), schwarz | |
| 95-200-KE | UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), orange | |
| 95-200-KE-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), orange | |
| 95-200-KG | UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), grün | |
| 95-200-KG-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), grün | |
| 95-200-KN | UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), blau | |
| 95-200-KN-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), blau | |
| 95-200-KR | UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), rot | |
| 95-200-KR-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), rot | |
| 95-200-KS | UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), grau | |
| 95-200-KS-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), grau | |
| 95-200-KV | UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), violett | |
| 95-200-KV-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), violett | |
| 95-200-KY | UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), gelb | |
| 95-200-KY-Z | UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), gelb |