UCC-JAR
Presslok™ Splice Connectors UCC, Jar
Especificações gerais
| Número do produto | UCC-JAR |
| Product Type | Copper Splice Connector |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Design
| Composition | Gel-filled |
| No. of connections | Two (2) |
| Connector Type | Cap |
| Conductor | 26 - 22 AWG |
Dimensions
| Weight | 0.5 kg |
Ordering Information
| Packaging Method | Jar |
| Units per Delivery | 5000/1 |
Instalação rápida
Fácil de usar
Ampla faixa para os diâmetros mais comuns de condutor
Selante instalado na fábrica
Versão seca para aplicação em central