

UR2-BOX
Presslok™ Splice Connectors UR2, Box
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | UR2-BOX |
Tipo de producto | Conector de empalme de cobre |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Composición | Relleno de gel |
N.º de conexiones | Dos o tres (2 o 3) |
Tipo de conector | Parte superior |
Conductor | AWG 26-19 |
Rango de conductor | 0,4 mm to 0,9 mm |
Dimensiones
Peso | 0,08 kg |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja |
Unidades por entrega | 1000/1 |
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults