text.skipToContent text.skipToNavigation

UY-CART

Conectores de empalme Presslok™  UY, Cartucho

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto UY-CART
Tipo de producto Conector de empalme de cobre
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Composición Relleno de gel
N.º de conexiones Dos (2)
Tipo de conector Parte superior
Conductor AWG 26-22
Informaciones del pedido
Método de embalaje Cartucho
Unidades por entrega 1600/1
Instalación rápida
Facil de utilizar
Amplio rango de diámetros de los conductores mas comunes
Gel de relleno aplicado en la fábrica
Versiones sin gel para oficinas centrales