text.skipToContent text.skipToNavigation

Le système MAX peut être utilisé avec des plateaux à circuit unique (SC) ou à élément unique (SE) ou un mélange des deux, conformément aux exigences du réseau. Corning recommande l'utilisation de cassettes SC. Dans un réseau à élément unique (SE), les fibres d'un tube sont toujours stockées dans une seule cassette. La plupart des opérateurs de réseaux utilisent encore 12 fibres par tube. En outre, les fibres provenant d'un maximum de 6 câbles drops sont également guidées vers une seule cassette. Dans ce cas, si une maintenance est nécessaire ultérieurement, toutes les fibres de la cassette seront impactées.
De plus, même si les travaux de maintenance n'impliquent qu'un seul client, ils peuvent souvent affecter les connexions des 5 autres clients. Avec les systèmes SC, ce risque est entièrement éliminé en n'utilisant qu'un seul client par plateau d'épissure. Une unité est nécessaire pour le plateau SC et deux sont nécessaires pour le plateau SE. Deux plateaux SC peuvent être remplacés par un plateau SE ou vice versa. Des plateaux supplémentaires pour les séparateurs optiques, les capteurs d'eau ou les épissures mécaniques sont disponibles. Corning recommande l'utilisation de plateaux d'épissure colorés, en particulier pour les séparateurs optiques. Les plateaux d'épissure constituent un système complet de gestion des fibres avec stockage des sur longueurs, contrôle des courbures et possibilité de changer la direction des fibres.

Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
S46998-A002-R497 MAX - cassette d'épissure
S46998-A2-R230 MAX Splice SE Tray with 1x2 splitter, black
S46998-A2-R231 MAX - cassette d'épissure
S46998-A2-R232 MAX - cassette d'épissure
S46998-A2-R233 MAX - cassette d'épissure
S46998-A2-R234 MAX - cassette d'épissure
S46998-A2-R94 MAX - cassette d'épissure
S46998-A2-R95 MAX - cassette d'épissure
S46998-A2-R96 MAX Splice SE Splice Tray for 12 heat-shrink splice protectors, pack of 3
S46998-A2-R97 MAX - cassette d'épissure