Centrix® Empalme Vivienda
Pigtail Type
Number of Ports
Connector Type
Height Unit
Products
| 产品编码 | Product Name | |
|---|---|---|
| CX172P24-6C-2RH000 | Centrix™ loaded housing, 1U, 3 cassettes, 24xSC/APC adapters + SF pigtails, 72 ports, HS | |
| CX172P24-A9-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres | |
| CX172P24-B3-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres | |
| CX2E4P24-3C-2RH000 | Centrix™ Splice Housing, 2U, 6 Cassettes each with 24 SC UPC adapters and SM pigtails, 250 µm standard SM pigtails, total of 144 F | |
| CX2E4P24-A9-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F | |
| CX2E4P24-B3-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 fibres | |
| CX4U8P24-3C-2RC000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX4U8P24-3C-2RH000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX4U8P24-3C-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta | |
| CX4U8P24-6C-2RC000 | Centrix™ loaded housing, 4U, 12 cassettes, 24xSC/APC adapters + SF pigtails, 288 ports, CS | |
| CX4U8P24-6C-2RH000 | Centrix™ loaded housing, 4U, 12 cassettes, 24xSC/APC adapters + SF pigtails, 288 ports, HS | |
| CX4U8P24-6C-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta | |
| CX4U8P24-A9-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar 250 µm | |
| CX4U8P24-A9-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar 250 µm | |
| CX4U8P24-B3-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC y pigtails SM, pigtails SM estándarde 250 µm | |
| CX4U8P24-B3-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta | |
| CX4WWP36-A9-2RC000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX4WWP36-A9-2RH000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX4WWP36-A9-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 432 puertos con 12 casetes, cada uno con 36 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta | |
| CX4WWP36-B3-2RC000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX4WWP36-B3-2RH000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX4WWP36-B3-2RJ000 | Centrix™ Splice Viviendas 432 puertos con 12 cassettes cada una con 36 LC APC adaptadores e SM Coletas, cinta estándar SM Coletas |