Encerramento da UCNCP
Capacidade máxima de fibra de emenda
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| S46998-A2-A160 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-20 com sistema MAX, com sistema de tampa mecânica | |
| S46998-A2-A134 | ||
| S46998-A2-A130 | ||
| S46998-A2-A181 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-24 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil, fechamento da cúpula UCNCP 9-24, com vedação termocontrátil | |
| S46998-A2-A118 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-28 com sistema MAX, com tampa mecânica | |
| S46998-A2-A46 | Encerramentos da UCNCP, 9-20, tipo-E | |
| S46998-A2-A41 | Encerramentos da UCNCP, 7-10, tipo-S | |
| S46998-A2-A117 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-24 com sistema MAX, com tampa mecânica | |
| S46998-A2-A164 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-24 com sistema MAX, com sistema de tampa mecânica e armazenamento extra de tubo loose | |
| S46998-A2-A185 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-28 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil e armazenamento extra de buffer, fechamento de cúpula UCNCP 9-28, com vedação termocontrátil | |
| S46998-A2-A42 | Encerramentos da UCNCP, 7-20, tipo-S | |
| S46998-A2-A184 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-24 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil e armazenamento extra de tubo loose, fechamento da cúpula UCNCP 9-24, com vedação termocontrátil | |
| S46998-A2-A45 | Encerramentos da UCNCP, 7-20, tipo-E | |
| S46998-A2-A132 | ||
| S46998-A2-A165 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-28 com sistema MAX, com tampa mecânica e armazenamento extra de buffer | |
| S46998-A2-A43 | Encerramentos da UCNCP, 9-20, tipo-S | |
| S46998-A2-A182 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-28 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil, fechamento da cúpula UCNCP 9-28, com vedação termocontrátil | |
| S46998-A2-A163 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-20 com sistema MAX, com tampa mecânica e armazenamento extra de buffer | |
| S46998-A2-A40 | Encerramentos da UCNCP, 5-10, tipo-S | |
| S46998-A2-A180 | UCNCP 20/09 Dome Encerramento com sistema MAX, com tampa encolher-calor | |
| S46998-A2-A183 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-20 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil e armazenamento extra de buffer, fechamento da cúpula UCNCP 9-20, com vedação termocontrátil | |
| S46998-A2-A44 | Encerramentos da UCNCP, 7-10, tipo-E | |
| S46998-A2-A133 | ||
| S46998-A2-A135 | ||
| S46998-A2-A131 |