

PC1-BKT-23
EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket for mounting 1U housings into 23-in racks or cabinets
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 | PC1-BKT-23 |
EAN Code | 4056418191959 |
Brand | EDGE™ |
产品类型 | 附件 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
配线箱类型 | 附件 |
颜色 | 黑色 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 灰色 |
尺寸
高度 | 432 mm |
订购信息
包装内容物 | 23-in rack mounting brackets for 1U housing, mounting screws |
每次交付的单元数 | 1/1 |