text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AE-P00RE

EDGE™ Splice Cassette  12F, LC duplex, Single-mode UPC, single-fiber

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto EDGE-CS12-AE-P00RE
Tipo de produto Cassetes
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Opção de emenda Sim
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  60 °C    (-4 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  a  70 °C    (-13 °F  a  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Número de pigtails 12
Número de bandejas de emenda 1
Comprimento do pigtail 1,5 m
Cor do adaptador frontal Azul
Tipo de adaptador frontal LC Duplex com dispositivos de fechamento
Número de feixes pigtail 1
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Tipo de pigtail Telcordia codificado por cores para buffers e fibras
Tipo de protetores de emenda Proteção de emenda termorretrátil
Capacidade da fibra 12
Número de protetores de emenda 12
Número de adaptadores 6
Design - Adapter
Housing Material Composite
Keyed adapter No
Shuttered adapter Yes
Tipo de adaptador LC
Encaixe Cerâmico
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,25 dB
Reflectancia del pigtail -55 dB
Especificaciones del conector
Pulido UPC
Tipo de conector LC dúplex
Material de la férula Cerámico
Dimensiones
Peso 0,08 kg
Informaciones del pedido
Capacidad del módulo 12
Peso del envío 0,13 kg
Unidades por entrega 1/1