

CCH-UM24-05-93Q
Plug & Play™ Universal Module, LC Low-Loss, 24 F, Shuttered LC Duplex to MTP®, OM4
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | CCH-UM24-05-93Q |
EAN Code | 4056418312163 |
Product Type | Panels and Modules |
Fiber Category | 50 µm MM (OM4) |
Application | Data Center LAN/SAN |
Standards
RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Design
Fiber Count | 24 |
Adapter Type Back | MTP® |
Adapter Color Back | Aqua |
Adapter Color Front | Aqua |
Adapter Type Front | Shuttered LC |
Housing Type | CCH |
Color | Black |
Number of Adapters per Panel | 12 |
Cable Design
Fiber Count | 24 |
Optical Specification - Hardware
Fiber Category | 50 µm MM (OM4) |
Insertion Loss-S | 0.5 dB |
Modules de Connecteurs
Permettre la modularité des fibres tout en offrant une capacité de charge à l'avant ou à l'arrière
Modules volets
Créer une utilisation à une main tout en éliminant la nécessité de garder des bouchons anti-poussière (verb)
Composants câblés universels
provide a simple migration path between 2-fibre and parallel optic applications
Composants standards et à faible perte
Provide means of meeting increasingly stringent network performance requirements