text.skipToContent text.skipToNavigation

Paneles de Adaptadores MTP®

Los paneles de adaptadores MTP® EDGE™ ofrecen una interfaz sencilla para empalmar conectores MTP. Esto es útil al conectar troncales MTP con extensiones de troncales MTP, troncales MTP con arneses troncales, y en redes multimodo de 40G, conectar troncales MTP con patch cords 40G.

Fiber Count
Number of Adapters per Panel
Adapter Housing Color
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
EDGE-CP24-90 Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Monomodo (OS2)
EDGE-CP24-E3 Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4)
EDGE-CP24-Q6 Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta
EDGE-CP48-90 Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Monomodo (OS2)
EDGE-CP48-E3 EDGE™ Panel, 48 F, 4X MTP® Adapter Panel, shuttered, 50 µm multimode (OM4/OM3)
EDGE-CP48-Q6 Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta