

012FR4-63101A20
ALTOS® Loose Tube Outdoor Duct Cable LT 2.3 2x6 E10 LEAF® ITU G655
Especificações gerais
Número do produto | 012FR4-63101A20 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | SM NZ-DSF (G.655) |
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
Aplicação | Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
Padrões da fibra | ITU-T G.655 (todas as tabelas), IEC 60793-2-50 Tipo B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Impermeabilidade | IEC 60794-1-2 F5 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 2X6 E10 LT 2.3 |
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 12 |
Número de fios de rasgamento | 1 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE) |
Espessura nominal do revestimento externo | 1,5 mm |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,25 mm |
Diâmetro do elemento central | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 2 |
Número de elementos de enchimento | 4 |
Número de posições do tubo | 6 |
Fita | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
Fibras por tubo | 6 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 2000 N/10 cm |
Resistência à tração máx. para instalação | 2700 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 185 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 155 mm |
Diâmetro externo nominal | 10,3 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 79 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
UV e micróbio resistente
Pode ser instalado em dutos ou canalizações
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
Núcleo do cabo a seco por meio de elementos que absorve água
Permite uma preparação eficiente e amigável-artesanato cabo em aplicações no exterior