text.skipToContent text.skipToNavigation

ADP-KDLC-CCNRF-CLS

LWL-Kupplung  Reduzierte Flanschfläche, Keramik-Hülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), blau

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit ADP-KDLC-CCNRF-CLS
Code EAN 4056418188652
Faserkategorie 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)
Produkttyp LWL-Kupplungen
Corning Logo Ja
Spécifications générales
Référence du produit ADP-KDLC-CCNRF-CLS
Code EAN 4056418188652
Montageart Reduzierter Flansch 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität TIA/EIA-604-10
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Blau
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kupplungsart Kodiert - kodiert
Kupplungstyp LC Duplex
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Bestellinformationen
Verpackung Großpackung
Stück pro Liefereinheit 50/1