text.skipToContent text.skipToNavigation

MiniXtend® Mikro-Zentraladerkabel, A-D(ZN)2Y

Corning MiniXtend Produkte sind verseilte Bündelader- oder Zentralader-Außenkabel, die typischerweise in Zugangsnetzwerken verwendet werden, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht.
Mit dem zweilagigen Aderaufbau und dem reibungsarmen PE-Mantel sind MiniXtend Kabel für das Einblasen optimiert und werden am besten in Mini- oder Mikrorohren verwendet.
Die Fasern in jeder Ader sind für eine schnelle und einfache Identifizierung farbcodiert. Minixtend sind mit Corning Singlemode-Fasern SMF 28-e® (ITU-G 652D) oder ClearCurve® Fasern mit verbesserten Biegeeigenschaften (gemäß ITU-G 657 A/B) erhältlich.


Produkte

Produktnummer Produktname
004EK4-13122A20 MiniXtend® Micro-Cable, A-D(ZN)2Y, 1x4 F, CT, Single-mode (SMF 28e+®)
004ZK4-13120A20 MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 4 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA
004ZK4-13120ADE MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 4 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA - VDE
004ZK4-13122A20 MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 4 Fasern, CT, E9 G.657.A1
004ZK4-13122ADE MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 4 Fasern, CT, E9 G.657.A1, DIN VDE
006EK4-13122A20 MiniXtend® Micro-Cable, A-D(ZN)2Y, 1x6 F, CT, Single-mode (SMF 28e+®)
006ZK4-13120A20 MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 6 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA
006ZK4-13122A20 MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 6 Fasern, CT, E9 G.657.A1
006ZK4-13122ADE MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 6 Fasern, CT, E9 G.657.A1, DIN VDE
008EK4-13122A20 MiniXtend® Micro-Cable, A-D(ZN)2Y, 1x8 F, CT, Single-mode (SMF 28e+®)
008ZK4-13120A20 MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 1x8 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA
008ZK4-13122A20 MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 8 Fasern, CT, E9 G.857.A1
008ZK4-13122ADE MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 8 Fasern, CT, E9 G.857.A1, DIN VDE
012EK4-13122A20 MiniXtend® Micro-Cable, A-D(ZN)2Y, 1x12 F, CT, Single-mode (SMF 28e+®)
012ZK4-13120A20 MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 1x12F, E9/125 SMF-28® ULTRA, CT
012ZK4-13120ADE MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 12 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA - VDE
012ZK4-13122A20 MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 8 Fasern, CT, E9 G.857.A1
012ZK4-13122ADE MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 1x12 Fasern, CT, E9 G.657.A1 - DIN VDE
024ZK4-13142A20 MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 24 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA 200
024ZK4-13142ADE MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 24 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA 200 - VDE
036ZK4-13142A20 MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 36 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA 200
036ZK4-13142ADE MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 36 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA 200 - VDE