JE8E808GEZ-NB003M
EDGE8® MTP® PRO Jumper 8F, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP (non-pinned) to MTP (non-pinned), LSZH, TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, 3 m
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | JE8E808GEZ-NB003M |
| Flame Rating | LSZH/FRNC |
| Fiber Category | Bend-improved SM (OS2) |
| Cable Assembly Type | EDGE8 Jumper |
| Cable Type | Interconnect |
| Assembly Insertion Loss | ≤ 0.5 dB |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Intermateability | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Design
| Fiber Count | 8 |
| Polarity | TIA-568 Type-B |
Mechanical Specifications
| Nominal Outer Diameter | 2 mm |
| Max. Tensile Strength for Installation | 220 N |
| Min. Bend Radius Installation | 30 mm |
| Min. Bend Radius Operation | 10 mm |
Características ópticas
| Código de la fibra | Z |
| Código de opción de desempeño | 20 |
| Categoría de la fibra | OS2 |
| Tipo de fibra | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nombre de la fibra | Monomodo curvatura mejorada (OS2) |
| Atenuación máxima | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformidad de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
| Diámetro del núcleo de la fibra | 8,2 µm |
| Diámetro del revestimiento | 125 µm |
| Diámetro del recubrimiento | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Longitud de onda de corte del cable | 1260 nm |
| Diámetro del campo modal en 1310 nm | 9,2 µm |
| Diámetro de campo modal a 1550 nm | 10,4 µm |
| Valor de diseño del enlace PMD | ≤ 0,04 ps/√km |
| PMD máximo Fibra individual | ≤ 0,1 ps/√km |
Specifications - Connector A
| Polish | APC |
| Insertion Loss, Max. | 0.35 dB |
| Note: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Boot Color | Black |
| Connector Type | MTP® (non-pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Boot Type | Individual |
| Reflectance | < -20 dB |
Specifications - Connector B
| Insertion Loss, Max. | 0.35 dB |
| Note: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Connector Type | MTP® (non-pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Reflectance | < -20 dB |
Dimensions
| Length | 3 m |
| Cable Weight | 9 kg/km |
Ordering Information
| Units per Delivery | 1/1 |
Cable de interconexión redondo y delgado de 2 fibras
Mejora el flujo de aire y reduce la congestión
Conectores MTP® PRO
Permite cambios de pines y de polaridad en el campo
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo