G757512QLZ55U020M
EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F 500/500 mm leg lengths, pulling grip one side, 20 m
General Specifications
Product Number | G757512QLZ55U020M |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montaje del cable | Multifibra |
Alza para tracción | Si |
Normas
Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F ) |
Temperature Range, Operation | 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F ) |
Temperature Range, Storage | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 12 |
Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
Polaridad | Universal |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción | 450 N |
Resistencia al aplastamiento | 350 N/10 cm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 90 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 45 mm |
Specifications - Connector A
Polish | PC |
Insertion Loss, Max. | 0.35 dB |
Note: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Tensile Strength Jacketed Cable | 44 N |
Durability | ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21 |
Keyed (security) | No |
Boot Color | Black |
Connector Type | MTP® (non-pinned) |
Ferrule Material | Composite |
Housing Color | Aqua |
Housing Material | Composite |
Boot Type | Individual |
Specifications - Connector B
Polish | PC |
Insertion Loss, Max. | 0.35 dB |
Note: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Tensile Strength Jacketed Cable | 44 N |
Durability | ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21 |
Keyed (security) | No |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Color de la carcasa | Verde agua |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Furcation - Connector A
Leg Length | 500 mm |
Leg Diameter | 2 mm |
Plug Type | Size 1 EDGE™ |
Leg Count | 1 |
Plug Height | 14.7 mm |
Plug Width | 14.7 mm |
Plug Depth | 107.6 mm |
Furcation - Connector B
Leg Diameter | 2 mm |
Plug Type | Size 1 EDGE™ |
Leg Count | 1 |
Plug Height | 14.7 mm |
Plug Width | 14.7 mm |
Plug Depth | 107.6 mm |
Leg Length | 500 mm |
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción | Si |
Resistencia a la tracción | 400 N |
Diámetro externo de la alza | 41 mm |
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción | 450 N |
Diámetro mínimo del conducto | 64 mm |
Dimensiones
Longitud | 20 m |
Diámetro externo | 4,5 mm |
Peso del Cable | 20,48 kg/km |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | 2x EDGE™ clip size 1 test report |
Método de embalaje | Carrete de plastico |
Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo