text.skipToContent text.skipToNavigation

D757512QLZ58U020M

EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F  500/840 mm leg lengths, pulling grip both sides, 20 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto D757512QLZ58U020M
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo Multifibra
Alça de tração Sim
Normas
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
环境条件
温度范围,安装 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
温度范围,操作 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  para  70 °C    (-13 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Universal
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Resistência à tração 450 N
Resistência a esmagamento 350 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 90 mm
Raio mín. de curvatura de operação 45 mm
Specifications - Connector A
研磨 PC
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
Specifications - Connector B
研磨 PC
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
分支 - 连接器 A
分支长度 500 mm
分支直径 2 mm
分支固定件类型 尺寸1 EDGE™
分支数 1
插头高度 14.7 mm
插头宽度 14.7 mm
插头深度 107.6 mm
分支 - 连接器 B
分支直径 2 mm
分支固定件类型 尺寸1 EDGE™
分支数 1
插头高度 14.7 mm
插头宽度 14.7 mm
插头深度 107.6 mm
分支长度 840 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 400 N
Diâmetro mín. do tamanho do duto 64 mm
Diâmetro externo da alça 41 mm
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração 450 N
Diâmetro mín. do tamanho do duto 64 mm
Dimensões
Comprimento 20 m
Diâmetro externo 4,5 mm
Peso do Cabo 20,48 kg/km
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 2x EDGE™ clip size 1 test report
Método de embalagem Carretel plástico
Unidades por entrega 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial