G757512QLZ55U020M
EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F 500/500 mm leg lengths, pulling grip one side, 20 m
Especificações gerais
Número do produto | G757512QLZ55U020M |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montagem de cabo | Multifibra |
Alça de tração | Sim |
Normas
Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
环境条件
温度范围,安装 | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
温度范围,操作 | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
温度范围,存储 | -25 °C para 70 °C (-13 °F para 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
Polaridade | Universal |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
Resistência à tração | 450 N |
Resistência a esmagamento | 350 N/10 cm |
Raio mín. de curvatura de instalação | 90 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 45 mm |
Specifications - Connector A
研磨 | PC |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
护套缆拉伸强度 | 44 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
键控(安全) | 没有 |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
配线箱颜色 | 水蓝色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 单个 |
Specifications - Connector B
研磨 | PC |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
护套缆拉伸强度 | 44 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
键控(安全) | 没有 |
Cor do boot | Preto |
Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Cor da carcaça | Verde-água |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
分支 - 连接器 A
分支长度 | 500 mm |
分支直径 | 2 mm |
分支固定件类型 | 尺寸1 EDGE™ |
分支数 | 1 |
插头高度 | 14.7 mm |
插头宽度 | 14.7 mm |
插头深度 | 107.6 mm |
分支 - 连接器 B
分支直径 | 2 mm |
分支固定件类型 | 尺寸1 EDGE™ |
分支数 | 1 |
插头高度 | 14.7 mm |
插头宽度 | 14.7 mm |
插头深度 | 107.6 mm |
分支长度 | 500 mm |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Sim |
Resistência à tração | 400 N |
Diâmetro externo da alça | 41 mm |
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração | 450 N |
Diâmetro mín. do tamanho do duto | 64 mm |
Dimensões
Comprimento | 20 m |
Diâmetro externo | 4,5 mm |
Peso do Cabo | 20,48 kg/km |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | 2x EDGE™ clip size 1 test report |
Método de embalagem | Carretel plástico |
Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial