CCH-CS12-G6-P00BE
CCH尾纤熔接盒 12 F, SC, 50 µm multimode (OM2)
通用规范
产品编码 | CCH-CS12-G6-P00BE |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM2) |
光缆类型 | 250 µm |
技术 | 热熔接 |
安装类型 | CCH配线箱, 墙装 |
应用 | 数据中心, 企业网 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
认证和产品 | 满足ANSI/TIA/EIA-568A和606, Tested in accordance with Telecordia GR-3125, UL1863 - Communication Circuit Accessories |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 65 °C (-40 °F - 149 °F ) |
设计
光纤芯数 | 12 |
连接器配置 | SC |
面板或模块类型 | CCH |
熔接保护器类型 | 热缩熔接保护 |
熔接保护器数量 | 12 |
设计 - 适配器
适配器类型 | ST®兼容 |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |
模块化的CCH面板管理光缆余长
快速、便捷和可靠的初始理线路径,并为迁移、增加和变更提供快速、简单的再接入
包括所有转换一个CCH配线箱模块化理线和/或熔接的组件
便捷的订购和现场安装
模块熔接能力
在配线箱内部管理全部熔接
在熔接点的着色250 µm光纤
易于识别的着色250µm光纤便于快速便捷的熔接
预装配熔接盒
预装配熔接产品节省现场时间
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility