text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS36-AF-P00RJ

CCH尾纤熔接盒  36 F, LC APC Duplex Shuttered, Single-mode (OS2), Ribbon

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CCH-CS36-AF-P00RJ
产品类型 机架式安装硬件
光纤类别 单模(OS2)
光缆类型 带状
接入类型 前面接入
技术 热熔接
安装类型 CCH配线箱 
应用 企业网,  数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 满足ANSI/TIA/EIA-568A和606,  Tested in accordance with Telecordia GR-3125, UL1863 - Communication Circuit Accessories 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  65 °C    (-40 °F  -  149 °F    )
设计
光纤芯数 36
连接器配置 LC 双工
研磨 APC
配线箱类型 接线盒
面板或模块类型 CCH
熔接保护器类型 热缩,大规模熔接
熔接保护器数量 3
端口数 36
设计 - 适配器
内置防尘帽适配器
适配器类型 LC 双工
光学规格 - 硬件
插入损耗 ≤ 0.25 dB
尺寸
高度 35 mm
宽度 163 mm
深度 200 mm
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 50 mm
Shipping Width 200 mm
Shipping Depth 362 mm
模块化的CCH面板管理光缆余长
快速、便捷和可靠的初始理线路径,并为迁移、增加和变更提供快速、简单的再接入
包括所有转换一个CCH配线箱模块化理线和/或熔接的组件
便捷的订购和现场安装
模块熔接能力
在配线箱内部管理全部熔接
在熔接点的着色250 µm光纤
易于识别的着色250µm光纤便于快速便捷的熔接
预装配熔接盒
预装配熔接产品节省现场时间
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility