text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ 模块

EDGE™模块提供主干光缆上的MTP®连接器和用于直接连接电子设备的LC双工跳线之间的连接。LC双工适配器带有VFL兼容的内置防尘盖,当连接器插入时跟随翻开。特殊设计的内置防尘盖可确保不会碰到连接器端面。这些内置防尘盖替代了标准防尘盖,标准防尘盖一旦拔掉不会马上盖上,适配器内部端面暴露在灰尘中容易造成损伤。
您可能还感兴趣

Products

产品编码 Product Name
ECM-RM12-05-93T EDGE™ MTP to LC Duplex Module, 12F, 50 µm multimode (OM3), Straight-Through Polarity
ECM-UM12-04-89G EDGE™ 解决方案模块,12 芯,LC 双工到 MTP® 连接器,抗弯曲单模 (OS2)
ECM-UM12-05-93Q EDGE™ MTP® to LC Duplex Module, 12 F, 5µm Multimode (OM4)
ECM-UM12-05-93T EDGE™ MTP® to LC Duplex Module, 12 F, 5µm Multimode (OM3)
ECM-UM12-18-89G EDGE™ MTP to LC Duplex Module, 12F, Bend-improved Single-mode (OS2), LC Duplex APC, Universal Polarity