EDGE-CS12-AE
EDGE™ Field-Term Cassette 12 F, LC duplex, Single-mode UPC, No Pigtail
通用规范
产品编码 | EDGE-CS12-AE |
产品类型 | 接线盒 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
熔接选项 | 是 |
应用 | 数据中心LAN/SAN |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 12 |
熔纤盘类型 | EDGE 熔接现场接续盒 |
熔纤盘数 | 1 |
适配器颜色正面 | 蓝色 |
适配器类型正面 | 内置防尘盖LC |
配线箱类型 | 接线盒 |
面板或模块类型 | EDGE™ |
光纤容量 | 12 |
每个面板适配器数量 | 6 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 蓝色 |
适配器配线箱材料 | 复合材料 |
带定位键的适配器 | 没有 |
内置防尘帽适配器 | 是 |
适配器类型 | LC双工内置防尘盖 |
插件材料 | 陶瓷 |
Connector Specs
研磨 | UPC |
尺寸
Weight | 0.07 kg |
订购信息
Shipping Weight | 0.12 kg |
模块容量 | 12 |
每次交付的单元数 | 1/1 |