text.skipToContent text.skipToNavigation

DMA8F1TDD1NC010M0P

Evolv® Terminal with Pushlok® Technology  8 port, stubbed, SST Toneable, 10 m

您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 DMA8F1TDD1NC010M0P
产品类型 终端
环境 室外
光缆类型 SST 扁平 可调落线
光纤类别 ITU-TG.652.D (OS2)
包装 单个包装
预端接硬件 没有
光缆类型端接的 SST落线光缆
安装类型 Strand-mount,  抱杆,  墙装,  基座安装,  Handhole Mount 
熔接选项 没有
应用 Fiber to the Premises 
技术 Pushlok
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 IP68 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
设计
可锁
光纤芯数 8
输入芯数 8
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色
芯数/端口 1
单芯端口数,SC APC连接器 8
配线箱材料 塑料
Pigtail Length 10 m
输入缆类型 SST 扁平 可调落线
密封类型 Welded
配线箱颜色 黑色
尾纤类型 可调的
输入光缆的光纤芯数 8
端口数 8
设计 - 适配器
适配器类型 Pushlok
机械特性
冷插拔 -40 °C (-40 °F)
Cable Length 10 m
Input Cable Length 10 m
光学规格 - 硬件
Module Insertion Loss, Max 0.5 dB
反射,最大 > 65 dB
Connector Specs
研磨 APC
配线箱颜色 黑色
配线箱材料 塑料
Specifications - Connector A
连接器类型 Pushlok
配线箱颜色 黑色
研磨 APC
配线箱材料 塑料
端面类型 APC
插入损耗,最大 0.50 dB
反射 > 65 dB
插入损耗,典型 0.15 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.50 dB
尺寸
高度 30 mm
宽度 134 mm
深度 152 mm
Weight 6 kg
订购信息
包装方法
Shipping Height 762 mm
Shipping Width 762 mm
Shipping Depth 152 mm
每次交付的单元数 1/1
Pushlok™ cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of connection
Standard and integrated splitter terminal options Durability
Solution supports various architecture types
Durability
100 lb cable tensile strength
Available stubbed or preterminated with OptiTip® multifiber connector technology
Compatible with existing FlexNAP™ installations
Small form factor optimizes space in pedestals/handholes
Lower profile overall with drop entry ports on bottom
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices