text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-UM24-04-89G

Plug & Play™ 通用模块  24 F, Shuttered LC Duplex to MTP®, OS2

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 CCH-UM24-04-89G
产品类型 面板和模块
光纤类别 单模(OS2)
应用 数据中心LAN/SAN 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 24
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 黑色
适配器颜色正面 蓝色
适配器类型正面 内置防尘盖LC
配线箱类型 CCH
颜色 黑色
每个面板适配器数量 12
光缆设计
极性 通用
光学规格 - 硬件
光纤类别 单模(OS2)
Insertion Loss-S 1.25 dB
连接器模块
在提供前后装配能力的同时使光纤模块化
带内置防尘帽模块
在消除需保存防尘帽要求的同时实现单手操作
通用线序组件
实现迁移、增加和变更时无需考虑极性;提供2芯和并行光学应用之间的简便迁移路径
标准和低损耗组件
提供满足日益严格的网络性能要求的方法