text.skipToContent text.skipToNavigation

DE7E7U8GLZDDU030M

Troncal MTP® EDGE8®  Monomodo (OS2), conector MTP de 8 fibras (con pines) a conector MTP de 8 fibras (con pines), 288 fibras, con patas de 840 mm, ojal de tracción en ambos extremos, 30 m

通用规范
产品编码 DE7E7U8GLZDDU030M
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE8®
Tipo de cable Interconectar
Normas
Reacción al Fuego Cca, s1b, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-83-596 
Intercompatibilidad TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 288
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción 440 N
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 330 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 110 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, típica 0,35 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Reflectancia ≤ -65 dB
Especificaciones - Conector B
Pulido APC
Pérdida por inserción, típica 0,35 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde
Material de la carcasa Compuesto
Reflectancia ≤ -65 dB
Furcación - Conector A
Piernas escalonadas por grupo
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +140mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Incremento del escalonamiento 100 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de clavija Termorretráctil
Número de piernas 36
Altura de la clavija 17,4 mm
Anchura de la clavija 17,4 mm
Profundidad de la clavija 170 mm
Furcación - Conector B
Diámetro de la pierna 2 mm
Incremento del escalonamiento 100 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de clavija Termorretráctil
Altura de la clavija 17,4 mm
Anchura de la clavija 17,4 mm
Profundidad de la clavija 170 mm
Piernas escalonadas por grupo
Longitud de la pierna 840 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro mínimo del conducto 980 mm
Diámetro externo de la alza 52 mm
Alza de tracción - Conector B
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 660 N
Diámetro mínimo del conducto 980 mm
Dimensiones
Longitud 30 m
Diámetro externo 17,4 mm
Informaciones del pedido
Método de embalaje Carrete de plastico
Contenido del embalaje 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Unidades por entrega 1/1
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo