text.skipToContent text.skipToNavigation

GE2E232QLZDDU020M

EDGE8® MTP® Trunk  50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X (pinned) Connector to 8F MTP PRO X (pinned) Connector, 32F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 M

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit GE2E232QLZDDU020M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
光缆组件类型 EDGE8™ 主干光缆
环境 室内
应用 数据中心 
光缆类型 互联
Brand EDGE8™
标准
对火反应 Cca, s1b, d1, a1
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 ANSI/ICEA S-83-596 
互操作性 TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 32
外护套材料 LSZH™/FRNC
极性 通用,TIA-568类型B
光纤类型 多模
机械特性
拉伸强度 440 N
标称外径 8.3 mm    ± 0.3mm
抗压 1000 N/10 cm
最小安装弯曲半径 166 mm
最小操作弯曲半径 83 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 98
Catégorie de fibre optique OM4 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM4)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
研磨 APC
插入损耗,典型 0.35 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP PRO X® (pinned)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 绿色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 < -20 dB
Specifications - Connector B
研磨 APC
插入损耗,典型 0.35 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP PRO X® (pinned)
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 绿色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 < -20 dB
分支 - 连接器 A
每组阶梯分支
分支长度 840 mm   -0 / +840mm
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
阶梯递增 100 mm
最短阶梯分支长度(mm) 840 mm
分支固定件类型 尺寸 2 EDGE™
分支数 4
插头高度 20 mm
插头宽度 20 mm
插头深度 108.6 mm
分支 - 连接器 B
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支直径 2 mm
阶梯递增 100 mm
最短阶梯分支长度(mm) 840 mm
分支固定件类型 尺寸 2 EDGE™
插头高度 20 mm
插头宽度 20 mm
插头深度 108.6 mm
每组阶梯分支
分支长度 840 mm
拉环 - 连接器 A
拉手
拉伸强度 440 N
Grip Outer Diameter 54 mm
拉环 - 连接器 B
拉伸强度 440 N
最小管道直径 89 mm
尺寸
长度 20 m
Weight 62 kg
订购信息
包装方法 塑料卷轴
包装内容物 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
每次交付的单元数 1/1
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation