text.skipToContent text.skipToNavigation

GE7E708GLZDDU030M

EDGE8® MTP® Trunk  Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP (pinned) Connector to 8 F MTP (pinned) Connector, 8 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer GE7E708GLZDDU030M
Fiber Category Bend-improved Single-Mode (OS2)
Cable Assembly Type EDGE8® Trunk
Cable Type Interconnect
Standards
Reaction to Fire Cca, s1b, d1, a1
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateability TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation 0 °C  bis  50 °C    (32 °F  bis  122 °F    )
Temperature Range, Operation -10 °C  bis  60 °C    (14 °F  bis  140 °F    )
Design
Fiber Count 8
Polarity Universal, TIA-568 Type-B
Fiber Type Single-mode
Mechanical Specifications
Nominal Outer Diameter 5.5 mm    ± 0.3mm
Min. Bend Radius Installation 82.5 mm
Min. Bend Radius Operation 27.5 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Boot Color Black
Connector Type MTP® (pinned)
Ferrule Material Composite
Reflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Boot Color Black
Connector Type MTP® (pinned)
Ferrule Material Composite
Furcation - Connector A
Leg Length 840 mm   -0 / +76mm
Furcation Type EDGE™ Size 1, 14.7 mm x 14.7 mm x 108.6 mm
Leg Color Yellow
Leg Diameter 2 mm
Leg Count 1
Plug Height 14.7 mm
Plug Width 14.7 mm
Plug Depth 108.6 mm
Furcation - Connector B
Furcation Type EDGE™ Size 1, 14.7 mm x 14.7 mm x 108.6 mm
Leg Color Yellow
Leg Diameter 2 mm
Leg Count 1
Leg Length 840 mm   -0 / +76mm
Pulling Grip - Connector A
Pulling grip Yes
Tensile Strength 440 N
Grip Outer Diameter 41 mm
Pulling Grip - Connector B
Min. Duct Size Diameter 64 mm
Dimensions
Length 30 m
Ordering Information
Package Contents 2x EDGE clips size 1 single stack, 2x EDGE clips size 1 dou- ble stack, 2x EDGE U-clips size 1, a printed test report and SRP
Packaging Method Plastic reel
Units per Delivery 1/1
Clips de décharge de traction
Permet une meilleure gestion des câbles
Diamètre extérieur plus étroit
Meilleure utilisation des plateaux et meilleure circulation de l'air
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation