ZE5E548QLZDDU010M
EDGE8® MTP® Trunk 50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 48F, with 840 mm legs, no pulling grip, 10 m
通用规范
产品编码 | ZE5E548QLZDDU010M |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
光缆组件类型 | EDGE8™ 主干光缆 |
应用 | 数据中心 |
光缆类型 | 互联 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计和测试标准 | ANSI/ICEA S-83-596 |
环境条件
温度范围,操作 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
设计
光纤芯数 | 48 |
极性 | 通用,TIA-568类型B |
机械特性
标称外径 | 8.5 mm ± 0.3mm |
光学特性
光纤代码 | T |
性能选项代码 | 98 |
光纤类别 | OM4 |
光纤类型 | 多模 |
光纤名称 | 50 µm 多模 (OM4) |
最大衰减 | 3.8 dB/km / 2.0 dB/km |
波长 | 850 nm / 1300 nm |
光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
光纤纤芯直径 | 50 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
穿行1G 以太网 | 1000 m / 600 m |
串行10 Gigabit 以太网 | 550 m / - |
最小有效模式带宽(EMB) | 4700 MHz*km / - |
最小满注发射(OFL)带宽 | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | MTP®(带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
反射 | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | MTP®(带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
反射 | ≤ -20 dB |
分支 - 连接器 A
分支长度 | 840 mm -0 / +76mm |
分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
分支颜色 | 水蓝色 |
分支直径 | 2 mm |
分支数 | 6 |
插头高度 | 20 mm |
插头宽度 | 20 mm |
插头深度 | 108.6 mm |
分支 - 连接器 B
分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
分支颜色 | 水蓝色 |
分支直径 | 2 mm |
分支数 | 6 |
插头高度 | 20 mm |
插头宽度 | 20 mm |
插头深度 | 108.6 mm |
分支长度 | 840 mm |
拉环 - 连接器 A
拉手 | 无 |
尺寸
长度 | 10 m |
订购信息
包装内容物 | 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2 |
包装方法 | 塑料卷轴 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection