ZE5E5K2QLZDDU030M
EDGE8® MTP® Trunk 50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 192F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m
General Specifications
Product Number | ZE5E5K2QLZDDU030M |
Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE8® |
Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
温度范围,操作 | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
温度范围,存储 | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 192 |
Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
Especificações mecânicas
Resistência à tração | 440 N |
Resistência a esmagamento | 1000 N/10 cm |
Raio mín. de curvatura de instalação | 240 mm |
Specifications - Connector A
插入损耗,典型 | 0.35 dB |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
护套缆拉伸强度 | 44 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
键控(安全) | 没有 |
Cor do boot | Preto |
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Cor da carcaça | Verde-água |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Refletância | < -20 dB |
Especificações - Conector B
Perda por inserção, típica | 0,35 dB |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
Codificado (segurança) | Não |
Cor do boot | Preto |
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Cor da carcaça | Verde-água |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Refletância | ≤ -20 dB |
分支 - 连接器 A
每组阶梯分支 | 6 |
分支长度 | 840 mm -0 / +140mm |
分支直径 | 2 mm |
阶梯递增 | 100 mm |
最短阶梯分支长度(mm) | 840 mm |
分支固定件类型 | 热缩 |
分支数 | 24 |
插头高度 | 15 mm |
插头宽度 | 15 mm |
插头深度 | 170 mm |
分支 - 连接器 B
分支直径 | 2 mm |
阶梯递增 | 100 mm |
最短阶梯分支长度(mm) | 840 mm |
分支固定件类型 | 热缩 |
分支数 | 24 |
插头高度 | 15 mm |
插头宽度 | 15 mm |
插头深度 | 170 mm |
每组阶梯分支 | 6 |
分支长度 | 840 mm |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Não |
Dimensões
Comprimento | 30 m |
Diâmetro externo | 15 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | 2x U-Clip 2nd generation, Test Report |
Método de embalagem | Carretel plástico |
Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial