T24412EB4D1E010F-P
Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly Multifiber Pushlok® Male to SCAPC assembliy, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 10 F, individual packaging
通用规范
| 产品编码 | T24412EB4D1E010F-P |
| 光纤类别 | G.652.D |
| 光缆组件类型 | Multifiber Assembly |
| 环境 | 室外 |
| 光缆类型 | SST-Drop™ FREEDM LSZH Riser Cable |
| 包装 | 单个包装 |
| 终端 | 两端 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 12 |
| 光纤类型 | 单模 |
机械特性
| 标称外径 | 4.6 mm |
| 最大拉伸强度,短期 | 1300 N |
| 最大拉伸强度,长期 | 400 N |
| 最大安装拉伸强度 | 1300 N |
| 抗压 | 1000 N/10 cm |
| 最小安装弯曲半径 | 92 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 40 mm |
| 冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
| 轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 | 222.41 N (50 lb) in axial pull with load applied to the dust cap |
Specifications - Connector A
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 连接器类型 | Multifber Pushlok |
| 反射 | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 连接器类型 | SC APC |
| 反射 | ≤ -65 dB |
拉环 - 连接器 B
| Grip Outer Diameter | 0.48 in |
尺寸
| 长度 | 10 ft |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 1/1 |