text.skipToContent text.skipToNavigation

D14802EB4FD050M-P

Evolv® SST-Drop™ with Pushlok® Technology  2F Pushlok to 2F Inline, Dielectric, 50 m, individual packaging

通用规范
产品编码 D14802EB4FD050M-P
光缆类型 SST-Drop™绝缘
组件插入损耗 ≤ 0.4 dB
Connector Assembly Type Pushlok Inline
包装 单个包装
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 2
光学特性
光纤代码 E
性能选项代码 01
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 单模(OS2)
最大衰减 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 0.4 dB
连接器类型 Pushlok
反射 ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.4 dB
连接器类型 在线
反射 ≤ -65 dB
尺寸
长度 50 m
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 1/1
Hardened connector technology
Reduced-diameter Pushlok® connector
Flexible connector offerings
2 & 4 Multifiber drops including pigtail small cell and inline variants available 2F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Versatile installation environments
Dielectric and toneable variants available