text.skipToContent text.skipToNavigation

004ZK4-13120ADE

MiniXtend® Cable, CT  A-D(ZN)2Y, 4 F, CT, Single-mode (SMF 28e® ULTRA) - VDE

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 004ZK4-13120ADE
光缆类型 单管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 单模(OS2)
应用 微管 
Cable geometry Round
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 类型 B1.3,  ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  to  60 °C    (-4 °F  to  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  to  60 °C    (-13 °F  to  140 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter Handset D-Sine CORNING Year MINIXTEND(R) A-D(ZN)2Y 4F E9U CT1.7
光纤芯数 4
外护套颜色 黑色
外护套材料 聚乙烯(PE)
缓冲管尺寸 1.75 mm
缆标记方法 激光打印
缆标识颜色 白色
光纤配色 红色, 绿色, 蓝色, 黄色
每管光纤芯数
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1000 N/10 cm
最大拉伸强度,短期 80 N
最小安装弯曲半径 20 mm
标称外径 2.5 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 4.5 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Amélioration de la densité des câbles et des fibres
Diamètre de câble réduit pour l'installation dans des systèmes de microtubes d'un diamètre intérieur d'au moins 4 mm
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Optimisé pour installation par soufflage dans des micro-conduites
Distances d'installation: plus de 2000 m (6560 ft) à une vitesse de 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+® conforme à la norme ITU-T G.652.D
Propriétés de transmission sûres et faible atténuation