J759312TEZ-NB003M
12-Fiber MTP® PRO Jumper 50 µm multimode (OM3), MTP (non-pinned) to MTP (pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, LSZH, 3 m
通用规范
产品编码 | J759312TEZ-NB003M |
阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM3) |
光缆类型 | 互联 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
设计
光纤芯数 | 12 |
外护套材料 | LSZH™/FRNC |
光纤类型 | 多模 |
机械特性
最小弯曲半径 | 17 mm |
拉伸强度 | 200 N |
抗压 | 750 N/10 cm |
光学特性
光纤代码 | T |
性能选项代码 | 88 |
光纤类别 | OM3 |
光纤类型 | 多模 |
光纤名称 | 50 µm 多模 (OM3) |
最大衰减 | 3.8 dB/km / 2.0 dB/km |
波长 | 850 nm / 1300 nm |
光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
光纤纤芯直径 | 50 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
穿行1G 以太网 | 750 m / 600 m |
串行10 Gigabit 以太网 | 300 m / - |
最小有效模式带宽(EMB) | 2000 MHz*km / - |
最小满注发射(OFL)带宽 | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
反射,典型的 | < -20 dB |
研磨 | PC |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
护套缆拉伸强度 | 10 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
尾套颜色 | 水蓝色 |
连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
配线箱颜色 | 黑色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 单个 |
Specifications - Connector B
反射,典型的 | < -20 dB |
研磨 | PC |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
护套缆拉伸强度 | 10 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
尾套颜色 | 水蓝色 |
连接器类型 | MTP®(带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
配线箱颜色 | 黑色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 单个 |
拉环 - 连接器 B
拉伸强度 | 200 N |
尺寸
长度 | 3 m |
外直径 | 2 mm |
Weight | 2 kg |
订购信息
包装方法 | 纸板箱 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 180 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection