text.skipToContent text.skipToNavigation

J909012GEZ-NB003M

12-Fiber MTP® PRO Jumper  SMF-28® Ultra single-mode (OS2), MTP (non-pinned) to MTP (non-pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, LSZH, 3 m

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 J909012GEZ-NB003M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 SMF-28® Ultra
光缆类型 互联
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 12
外护套材料 LSZH™/FRNC
光纤类型 SMF-28® Ultra
机械特性
最小弯曲半径 35 mm
拉伸强度 200 N
抗压 750 N/10 cm
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
Specifications - Connector A
反射,典型的 < -20 dB
研磨 APC
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 10 N
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 黑色/绿色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
Specifications - Connector B
反射,典型的 < -20 dB
研磨 APC
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 10 N
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 黑色/绿色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
拉环 - 连接器 B
拉伸强度 200 N
尺寸
长度 3 m
外直径 2 mm
Weight 2 kg
订购信息
包装方法 纸板箱
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection