80611326226
NPC Stecker 8800 SC, Singlemode PLUG 900 µm und 250 μm 8800
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 80611326226 |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Produkttyp | Stecker |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 85 °C |
Design - Stecker
Steckertyp | SC UPC |
Knickschutztüllenfarbe | Weiß |
Optische Eigenschaften - Stecker
Rückflussdämpfung, typisch | < -40 dB |
Feldmontage
Richtige Kabellänge vermeidet Überlängenablage
Einfaches Montagewerkzeug
Schnelle, einfache Installation
Stecker für 250/900 µm Fasern, Festadern und Kabelpigtails verfügbar
Mögliche Verbesserung der Lieferkette und des Bestandsmanagements
Werksseitig polierte Glasfaserpigtails in der Ferrule
Keine Politur oder Klebstoffe im Feld erforderlich
Keine Investition in Werkzeuge notwendig
Ermöglicht maximale Verlegegeschwindigkeit, da der Kauf von Installationswerkzeugen und Glasfaserbrechgeräten entfällt (Easy Cleaver Combos)