434301J3Z51050-CALA
Jumper OptiTap® cable redondo 5 mm dieléctrico LSZH, 1F monomodo G.657.A2, empaque individual, 50 m
Especificaciones generales
| Número del producto | 434301J3Z51050-CALA |
| Clasificación de la llama | LSZH™ |
| Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
| Tipo de montaje del cable | Conjuntos drop |
| Ambiente | Interno/externo |
| Embalaje | Paquete individual |
| Terminación | Ambos extremos |
| Métodos de instalación | Directamente enterrado, Aéreo, Conducto |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, almacenamiento | -20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 1 |
Especificaciones mecánicas
| Acoplamiento/Desacoplamiento en frío | -20 °C (-4 °F) |
Especificaciones - Conector A
| Reflectancia, típica | -65 dB |
| Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
| Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Especificaciones - Conector B
| Reflectancia, típica | -65 dB |
| Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
| Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Dimensiones
| Longitud | 50 m |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Caja |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Perfil pequeño y radio de curvatura reducido
Diseñado para una conexión rápida con adaptadores externos montados en terminales o cierres
El diseño robusto mantiene al conector intacto durante la instalación
Ojal de tracción/tapa conectora integrados diseñado para una tensión de tracción máxima de 22.5 kg (50 lb)