text.skipToContent text.skipToNavigation

Jumper OptiTap® cable redondo 5 mm dieléctrico LSZH, 1F

El cable redondo de 5 mm pre-conectorizado Interno/externo Corning es un cable robusto y flexible que provee durabilidad y confiabilidad en la conexión terminal con terminal en las arquitecturas de Tap Distribuido. El cable esta diseñado para instalaciones aereas autosoportadas para vanos cortos, asi como para instalaciones en fachada, poste y ductos en despliegues de FTTh. La cubierta con protección UV y retardante al fuego LSZH permite la utilización en ambientes interno y externo.

Como líder industrial en productos de conectividad óptica, Corning diseña y fabrica cable de acometida circular de 5mm pre-conectorizado con OptiTap®, con conectores reforzados y sellados a las condiciones ambientales y terminados en fábrica para reducir el costo y el tiempo de implementación y de reparo. El diseño del conector OptiTap® de Corning proporciona durabilidad y confiabilidad superiores de la red en el segmento de acometida.


Productos

Número del producto Nombre del producto
434301J3Z51050-CALA Jumper OptiTap® cable redondo 5 mm dieléctrico LSZH™, 1F, monomodo G.657.A2, empaque individual, 50 m