CTXLCPP36-A9-2RJ000
Casete de empalme Centrix™ Xl 36 Fiber, LC UPC, Single-mode (OS2), Ribbon
Especificaciones generales
| Número del producto | CTXLCPP36-A9-2RJ000 |
| Tipo de producto | Splice cassettes |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Tipo de pigtail | Ribbon |
| Tipo de protectores de empalme | Not Available |
| Número de puertos | 36 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Azul |
| Tipo de adaptador | LC UPC |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Pérdida por inserción | ≤ 0,25 dB |
Especificaciones del conector
| Pulido | UPC |
| Tipo de conector | LC |
Dimensiones
| Altura | 14 mm |
| Ancho | 403 mm |
| Profundidad | 290 mm |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |