J898912GEZ-NB003M
12-Fiber MTP® PRO Jumper 12-Fiber MTP® PRO Jumper
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | J898912GEZ-NB003M |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Categoría de la fibra | SMF-28® Ultra |
Tipo de cable | Interconectar |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 12 |
Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
Tipo de fibra | SMF-28® Ultra |
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura | 35 mm |
Resistencia a la tracción | 200 N |
Resistencia al aplastamiento | 750 N/10 cm |
Especificaciones - Conector A
Pulido | APC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistencia a la tracción del cable revestido | 10 N |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
Codificado (seguridad) | No |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Color de la carcasa | Negro / verde |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Especificaciones - Conector B
Pulido | APC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistencia a la tracción del cable revestido | 10 N |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
Codificado (seguridad) | No |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Color de la carcasa | Negro / verde |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción | 200 N |
Dimensiones
Longitud | 3 m |
Diámetro externo | 2 mm |
Peso | 2 kg |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja de cartón |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 180 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo