text.skipToContent text.skipToNavigation

J909012GEZ-NB003M

12-Fiber MTP® PRO Jumper  12-Fiber MTP® PRO Jumper

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number J909012GEZ-NB003M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra SMF-28® Ultra
Tipo de cable Interconectar
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Tipo de fibra SMF-28® Ultra
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura 35 mm
Resistencia a la tracción 200 N
Resistencia al aplastamiento 750 N/10 cm
Especificaciones - Conector A
Pulido APC
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 10 N
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Negro / verde
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Especificaciones - Conector B
Pulido APC
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 10 N
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Negro / verde
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción 200 N
Dimensiones
Longitud 3 m
Diámetro externo 2 mm
Peso 2 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja de cartón
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo