text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser

Los cables riser blindados con bloqueo MIC® de Corning están diseñados para su uso en backbone intra-edificio y instalaciones horizontales. Utilizan fibras con buffer de 900 μm revestidas individualmente, que permiten un pelado fácil y uniforme y facilitan la terminación. Las fibras se agrupan en subunidades revestidas de 6, 12 o 24 fibras y están rodeadas por un miembro dieléctrico central. El núcleo está protegido por un blindaje con bloqueo de aluminio flexible, enrollado en espiral, que ofrece una fácil instalación en un solo paso y una protección contra aplastamientos hasta seis veces mayor de los cables blindados sin bloqueo. Con un revestimiento exterior ignífugo, este cable es particularmente útil para tráfico pesado o condiciones de exposición mecánica más desafiantes y aplicaciones que requieren cables extra robustos. Este cable está disponible en 12 colores de cubierta diferentes – azul, naranja, verde, marrón, pizarra, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosa y aqua. El revestimiento de color permite una fácil identificación visual de los cables. El color estándar del revestimiento estará determinado por el tipo de fibra dominante en el cable y utilizará los números de pieza estándar que se muestran aquí. Llama a Servicio al cliente al 1-800-743-2675 para solicitar opciones de color adicionales.

Productos

Número del producto Nombre del producto
002E81-31131-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 2 F, Single-mode (OS2)
002K81-31130-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 2 F, 62.5 µm multimode (OM1)
002T81-31131-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 2 F, 50 µm multimode (OM2)
002T81-31180-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 2 F, 50 µm multimode (OM3)
002T81-31190-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 2 F, 50 µm multimode (OM4)
002T81-31191-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 2 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
004E81-31131-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 4 F, Single-mode (OS2)
004K81-31130-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 4 F, 62.5 µm multimode (OM1)
004T81-31131-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 4 F, 50 µm multimode (OM2)
004T81-31180-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 4 F, 50 µm multimode (OM3)
004T81-31190-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 4 F, 50 µm multimode (OM4)
004T81-31191-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 4 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
006E81-31131-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 6 F, Single-mode (OS2)
006K81-31130-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 6 F, 62.5 µm multimode (OM1)
006T81-31131-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 6 F, 50 µm multimode (OM2)
006T81-31180-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 6 F, 50 µm multimode (OM3)
006T81-31190-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 6 F, 50 µm multimode (OM4)
006T81-31191-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 6 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
008E81-31131-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 8 F, Single-mode (OS2)
008K81-31130-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 8 F, 62.5 µm multimode (OM1)
008T81-31131-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 8 F, 50 µm multimode (OM2)
008T81-31180-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 8 F, 50 µm multimode (OM3)
008T81-31190-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 8 F, 50 µm multimode (OM4)
008T81-31191-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 8 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
012E81-33131-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 12 F, Single-mode (OS2)
012K81-33130-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012T81-33131-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012T81-33180-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode (OM3)
012T81-33190-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode (OM4)
012T81-33191-A1 Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser
018E81-33131-A1 Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser
018K81-33130-A1 Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser
018T81-33131-A1 Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser
018T81-33180-A1 Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser
018T81-33190-A1 Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser
018T81-33191-A1 Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser
024E81-33131-A1 Cable tight-buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser, 24 F, monomodo (OS2)
024K81-33130-A1 Cable blindado tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser, 24 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm
024T81-33131-A1 MIC® Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
024T81-33180-A1 Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser
024T81-33190-A1 Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser
024T81-33191-A1 Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser