Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect

EDGE™ Rapid Connect ayuda a eliminar obstáculos para futuras migraciones al mismo tiempo que ofrece una instalación significativa y ahorros de tiempo. Los troncos de transporte externos EDGE RC están diseñados para facilitar las implementaciones de interconexión de centros de datos (DCI). Estos troncos se pueden configurar para hasta 3456 fibras con conectores con puntas Fast-Track MTP® (24 fibras) y brindan la densidad requerida para los centros de datos actuales. Desarrollado por Corning y US Conec, el perfil pequeño del conector Fast-Track MTP permite troncales preterminados con un ojal de tracción de diámetro reducido que se puede jalar a través de conductos congestionados.
Fiber Count
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
YF7F7CEGQ4A2A2Z100M | Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect, 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Externo (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción resistentes al agua, 100 metros | |
YF7F7H2GQ4A1A1Z100M | Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect, 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Externo (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción resistentes al agua, 100 metros | |
YF7F7Y5GQ4A1A1Z100M | Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect, 3456F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Externo (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción resistentes al agua, 100 metros |