text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple

Los cables ALTOS® Lite sin gel, con revestimiento único y con blindaje simple de Corning están diseñados para backbones de campus en instalaciones directamente enterradas. El diseño tubo holgado proporciona parámetros de transmisión estables y altamente confiables para una variedad de aplicaciones de voz, datos, vídeo e imagen. Estos cables también proporcionan una alta densidad de fibra dentro de un diámetro de cable determinado, lo que permite la flexibilidad para adaptarse a muchas configuraciones de sistema. La estructura de blindaje única proporciona protección adicional contra aplastamiento y roedores, con un corte de apertura de alta resistencia debajo del blindaje, para facilitar el pelado. Sin gel significa que los cables son totalmente hidroexpansivos, utilizando materiales fáciles de usar, expandibles en agua, que simplifican el acceso a los cables y no requieren limpieza. Los tubos de buffer flexibles y fáciles de usar se enrutan fácilmente en cajas de empalme, y el diseño tubo holgado tranzado SZ aísla las fibras de instalación y los rigores ambientales, al tiempo que permite un fácil acceso a media distancia. Estos cables tienen un revestimiento de polietileno de densidad media que es resistente, duradera y fácil de pelar.

Productos

Número del producto Nombre del producto
006EUC-T4100D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 6 F, Single-mode (OS2)
012EUC-T4100D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 12 F, Single-mode (OS2)
012KUC-T4130D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036EUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 36 F, Single-mode (OS2)
048EUC-T4100D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 48 F, Single-mode (OS2)
072TUC-T4131D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 72 F, 50 µm multimode (OM2)
096EUC-T4100D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 96 F, Single-mode (OS2)
192TUC-T4131D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 192 F, 50 µm multimode (OM2)
216TUC-T4180D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 216 F, 50 µm multimode (OM3)
288TUC-T4190D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 288 F, 50 µm multimode (OM4)
006EUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 6 F, Single-mode (OS2)
006JUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 6 F, ClearCurve® LBL, Single-mode (OS2)
006KUC-T4130D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 6 F, 62.5 µm multimode (OM1)
006TUC-T4131D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 6 F, 50 µm multimode (OM2)
006TUC-T4180D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 6 F, 50 µm multimode (OM3)
006TUC-T4190D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 6 F, 50 µm multimode (OM4)
012EUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 12 F, Single-mode (OS2)
012TUC-T4131D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012TUC-T4180D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 12 F, 50 µm multimode (OM3)
012TUC-T4190D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 12 F, 50 µm multimode (OM4)
024EUC-T4100D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 24 F, Single-mode (OS2)
024EUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 24 F, Single-mode (OS2)
024KUC-T4130D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024TUC-T4131D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
024TUC-T4180D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 24 F, 50 µm multimode (OM3)
024TUC-T4190D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 24 F, 50 µm multimode (OM4)
036EUC-T4100D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 36 F, Single-mode (OS2)
036KUC-T4130D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036TUC-T4131D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
036TUC-T4180D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 36 F, 50 µm multimode (OM3)
036TUC-T4190D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 36 F, 50 µm multimode (OM4)
048EUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 48 F, Single-mode (OS2)
048KUC-T4130D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048TUC-T4131D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 48 F, 50 µm multimode (OM2)
048TUC-T4180D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 48 F, 50 µm multimode (OM3)
048TUC-T4190D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 48 F, 50 µm multimode (OM4)
060EUC-T4100D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 60 F, Single-mode (OS2)
060EUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 60 F, Single-mode (OS2)
060KUC-T4130D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060TUC-T4131D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 60 F, 50 µm multimode (OM2)
060TUC-T4180D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 60 F, 50 µm multimode (OM3)
060TUC-T4190D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 60 F, 50 µm multimode (OM4)
072EUC-T4100D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 72 F, Single-mode (OS2)
072EUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 72 F, Single-mode (OS2)
072KUC-T4130D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 72 F, 62.5 µm multimode (OM1)
072TUC-T4180D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 72 F, 50 µm multimode (OM3)
072TUC-T4190D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 72 F, 50 µm multimode (OM4)
096EUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 96 F, Single-mode (OS2)
096KUC-T4130D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 96 F, 62.5 µm multimode (OM1)
096TUC-T4131D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free Single-Jacket, Single-Armored Cable, 96 F, 50 µm multimode (OM2)
096TUC-T4180D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 96 F, 50 µm multimode (OM3)
096TUC-T4190D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 96 F, 50 µm multimode (OM4)
144EUC-T4100D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 144 F, Single-mode (OS2)
144EUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 144 F, Single-mode (OS2)
144KUC-T4130D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 144 F, 62.5 µm multimode (OM1)
144TUC-T4131D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 144 F, 50 µm multimode (OM2)
144TUC-T4180D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 144 F, 50 µm multimode (OM3)
144TUC-T4190D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 144 F, 50 µm multimode (OM4)
144ZUC-T4122D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 144 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
192EUC-T4100D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 192 F, Single-mode (OS2)
192EUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 192 F, Single-mode (OS2)
192KUC-T4130D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 192 F, 62.5 µm multimode (OM1)
192TUC-T4180D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 192 F, 50 µm multimode (OM3)
192TUC-T4190D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 192 F, 50 µm multimode (OM4)
216EUC-T4100D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 216 F, Single-mode (OS2)
216EUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 216 F, Single-mode (OS2)
216KUC-T4130D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 216 F, 62.5 µm multimode (OM1)
216TUC-T4131D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 216 F, 50 µm multimode (OM2)
216TUC-T4190D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 216 F, 50 µm multimode (OM4)
288EUC-T4100D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 288 F, Single-mode (OS2)
288EUC-T4101D20 ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable, 288 F, Single-mode (OS2)
288KUC-T4130D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
288TUC-T4131D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
288TUC-T4180D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
360ZUC-T4122D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
432ZUC-T4122D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
048ZUC-T4122D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
036ZUC-T4122D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
036PUC-T4119D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
048FUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
288FUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
216ZUC-T4122D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
012ZUC-T4122D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
072PUC-T4119D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
096PUC-T4119D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
096ZUC-T4122D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
288ZUC-T4122D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
144PUC-T4119D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
288PUC-T4119D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
036FUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
096FUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
072FUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
216FUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
024FUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
072ZUC-T4122D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
012PUC-T4119D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
072DUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
024DUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
024PUC-T4119D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
144DUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
216DUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
048PUC-T4119D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
012FUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
216PUC-T4119D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
144FUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
012DUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
048DUC-T4101D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
024ZUC-T4122D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
012EUC-T3100D20 Cable tubo holgado ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único, blindaje simple, 12 F, monomodo (OS2)
096EUC-T3100D20 Cable tubo holgado ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único, blindaje simple, 96 F, monomodo (OS2)
144EUC-T3100D20 Cable tubo holgado ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único, blindaje simple, 144 F, monomodo (OS2)
288EUC-T3100D20 Cable tubo holgado ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único, blindaje simple, 288 F, monomodo (OS2)