MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y
Corning® MiniXtend® HD Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technologie sind hochdichte Mikrokabel, die bis zu 60 Prozent kleiner und bis zu 70 Prozent leichter als Standard-Bündeladerkabel und bis zu 20 Prozent kleiner als Standard-Mikrokabel sind.
Die innovative garnfreie FastAccess® Technologie verbessert das Kabelhandling und verkürzt die Kabelvorbereitung um bis zu 70 Prozent, während sie das Risiko von Kabel- und Faserschäden senkt. MiniXtend® HD Kabel verfügen über eine SZ-Verseilung mit Bündeladerkonstruktion und bieten eine hohe Faseranzahl bei geringen Platzverhältnissen in Langstrecken-, Metro- und Zugangsnetzen.
Mit einem reibungsarmen PE-Mantel sind MiniXtend® HD Kabel für das Einblasen in Mikroröhren optimiert. Sowohl die Adern als auch die darin enthaltenen Fasern sind zur schnellen und einfachen Identifizierung farbcodiert.
MiniXtend HD Kabel sind mit Corning® SMF-28® Ultra 200 Singlemode Faser (ITU-T G.652.D und ITU-T G.657. A1) ausgestattet: die branchenweit erste 200 Micron Faser mit einem Modenfelddurchmesser (MFD) von 9,2 µm.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 012ZM4-T4E49A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 12 F (1x12), G.657.A1 190 | |
| 024ZM4-T4E49A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 24 F (2x12), G.657.A1 190 | |
| 036ZM4-T4E49A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 36 F (3x12), G.657.A1 190 | |
| 048ZM4-T4E49A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 48 F (4x12), G.657.A1 190 | |
| 072ZM4-T4E49A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 72 F (6x12), G.657.A1 190 | |
| 144ZH4-Y3F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 144 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Single-mode (OS2) | |
| 144ZH4-Y3F42A20 | MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 144 F, E9 G.657.A1 200 Faser, Singlemode (OS2) | |
| 144ZH4-Y4F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 144 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) | |
| 144ZH4-Y4F42A20 | MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 144 F, E9 G.657.A1 200 Faser, Singlemode (OS2) | |
| 192ZH4-Y3F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 192 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Single-mode (OS2) | |
| 192ZH4-Y4F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 192 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) | |
| 216ZH4-Y3F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 216 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Single-mode (OS2) | |
| 216ZH4-Y3F42A20 | MiniXtend® HD-Kabel mit binderloser* FastAccess®-Technologie, 216 F, G.657.A1 200 µm Faser, Singlemode (OS2) | |
| 216ZH4-Y4F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 216 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) | |
| 288ZH4-S3F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 288 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Single-mode (OS2) | |
| 288ZH4-S3F42A20 | MiniXtend® HD-Kabel mit binderloser* FastAccess®-Technologie, 288 F, G.657.A1 200 µm Faser, Singlemode (OS2) | |
| 288ZH4-S4F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 288 F (36F/Tube), SMF-28® Ultra, Single-mode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 288ZH4-S4F42A20 | MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 288 F, E9 G.657.A1 200 Faser, Singlemode (OS2) | |
| 288ZH4-Y3F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 288 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Single-mode (OS2) | |
| 288ZH4-Y4F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 288 F (24F/Tube), SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) | |
| 288ZH4-Y4F42A20 | MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 288 F, E9 G.657.A1 200 Faser, Singlemode (OS2) | |
| 432ZH4-S3F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 432 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Single-mode (OS2) | |
| 432ZH4-S3F42A20 | MiniXtend® HD-Kabel mit binderloser* FastAccess®-Technologie, 432 F, G.657.A1 200 µm Faser, Singlemode (OS2) | |
| 432ZH4-S4F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 432 F (36F/Tube), SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 432ZH4-S4F42A20 | MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 432 F, E9 G.657.A1 200 Faser, Singlemode (OS2) |