CCH-CS-PST
CCH Cassette Pass-Through Splicing Applications
Especificações gerais
| Número do produto | CCH-CS-PST |
| Tipo de produto | Hardware montável em rack |
| Tecnologia | Emenda por fusão |
| Tipo de montagem | Rack de 19 pol., Rack de 23 pol., Montável em parede |
| Aplicação | Data Center, Redes empresariais |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Tipo de carcaça | Hardware montável em rack |
| Tipo de painel ou módulo | CCH |
Informações de pedido
| Peso de envio | 0,5 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Pass-through cassette holds 24 single-fiber splices or 6 mass fusion splices
Splice to full housing capacity and manage all splices inside the housing
Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing
Easy ordering and field installation
Gerencie a folga do cabo para um painel CCH em uma base modular
Roteamento inicial rápido, fácil e confiável, e acesso rápido e simples para deslocamentos, adições e alterações (MACs)