Connecteur NPC (No Polish)

Le connecteur NPC ou No Polish Connector permet l'installation rapide, sur site, d'un câble de 1,6 à 3 mm à l'épreuve des torsions, avec une fibre monomode insensible à la courbure. Les connecteurs compatibles SC/PC et SC/APC se composent d'une férule polie en usine et d'une épissure mécanique qui s'installe sans outil. Un boot vissé retient la fibre aramide et serre la gaine du câble en pressant le support de gaine. Les deux connecteurs utilisent des clivages plats standard pour l'épissure. Les intégrateurs de systèmes et les installateurs de sociétés de communication et de réseaux privés trouveront dans ce connecteur le moyen le plus simple de réaliser des terminaisons sur le terrain qui améliorent la gestion des câbles à l'intérieur des bâtiments ou dans les installations extérieures.
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
80611323793 | No Polish Connector, NPC Kit with CI-01 Cleaver | |
80611325087 | No Polish Connectors Fiber Optic Angle Cleave Kit with Angle Cleaver | |
80611326226 | No Polish Connectors SC, Single-mode PLUG 900/250 μm 8800 | |
80611326242 | No Polish Connector, NPC SC/OM3/4/250/900 (60 pieces) | |
80611326267 | No Polish Connectors SC APC, Single-mode Flat Splice 250/900 μm with Tool 8800-APC/FS | |
80611326275 | No Polish Connectors SC APC, Single-mode Angle Splice 250/900 | |
80611327745 | No Polish Connector, NPC LC/OM4/250/900 (60 pieces) | |
80611327760 | No Polish Connector, NPC LC, UPC, SM, 250/900 µm (60 pieces) | |
80611327786 | No Polish Connector, NPC LC, APC, SM, 250/900 µm (60 pieces) | |
80611330186 | No Polish Connectors SC APC, 8801-APC/FS for FRP cable | |
80611335052 | No Polish Connectors SC APC, 1.6 to 3.0 mm Jacket | |
80611335078 | No Polish Connector, NPC SC UPC/SM/250/900 (60 pieces) | |
80611387830 | No Polish Connectors Premium Kit with Cleaver | |
80611398290 | No Polish Connector, NPC SC/OM3/4/250/900 (60 pieces) | |
80611398399 | No Polish Connector, NPC LC UPC/SM/250/900 (60 pieces) | |
80611398415 | No Polish Connector, NPC LC UPC/OM4/250/900 (60 pieces) | |
80611495534 | No Polish Connectors Angle 8865-SEI2 Kit |