Módulos de Conversão EDGE™
Os módulos de conversão EDGE™ têm adaptadores MTP® de 12 fibras na parte traseira para conexão aos trunks backbone e adaptadores MTP® de 8 fibras na parte frontal para conectividade com eletrônicos. Esses módulos utilizam todas as fibras de cada conjunto Base-12 no trunk, dividindo os adaptadores MTP® Base-12 na parte traseira em um número proporcional de adaptadores MTP® Base-8 na parte frontal.
Disponíveis em configurações 2x3 (dois adaptadores de 12F na parte traseira e três adaptadores de 8F na parte frontal) e 4x6 (quatro adaptadores na parte traseira e seis na parte frontal).
Contagem de fibra
Tipo de adaptador
Número de adaptadores por painel
您可能还感兴趣
Products
| 产品编码 | Product Name | |
|---|---|---|
| ECM-UM24-93-93Q | Módulo de Conversão EDGE™, 24F, MTP® (com pinos) para MTP (com pinos), Multimodo 50 µm (OM4) | |
| ECM-UM48-93-93Q | Módulo de Conversão EDGE™, 48F, MTP® (com pinos) para MTP (com pinos), Multimodo 50 µm (OM4) |