Cassette de Terminación en Campo EDGE™
Los cassettes de terminación en campo EDGE™ proporcionan la interfaz entre el troncal y los jumpers LC dúplex que se conectan directamente a los equipos electrónicos. Estos cassettes no contienen pigtails, pero permiten la terminación en campo de cables directamente en los adaptadores LC dúplex traseros usando conectores UniCam® o anaeróbicos. Estos cassettes pueden también ser utilizados con troncales LC preconectorizados.
Adapter Housing Color
Fiber Category
Adapter Color
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-CS12-AD | EDGE™ Field-Term Cassette, 12F, LC duplex, OM4 | |
| EDGE-CS12-AF | EDGE™ Field-Term Cassette, 12F, LC duplex, Single-mode APC | |
| EDGE-CS12-AE | EDGE™ Field-Term Cassette, 12F, LC duplex, Single-mode UPC |